??
Wybór modelu CAD
K0344.2206
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0344 - Trzpienie ustalające bez pierścienia oporowego
Lista materiałowa
K0344.2206
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0344.2206
MATERIAL
Korpus
Stal
OBFLGK
Powierzchnia
Trzpień ustalający hartowany
FORM
Forma
H
AUSF
Wersja
z przeciwnakrętką
POS
Pozycja
GR
Rozmiar
2
D
Średnica
6 mm
D1
Gwint
M 12 x 1,5
D2
Średnica
25 mm
L
Długość
56 mm
L1
Długość
28 mm
L2
Długość
22 mm
H
Wysokość
6 mm
SW
Rozwartość klucza
19 mm
F
Fazowanie 30°
1.8 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
6 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
14 N
GEW
Ciężar ok.
0.0324 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245016068
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions